Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série CFH est une gamme de résistances de puissance en aluminium de haute qualité certifiée IP55 avec une résistance diélectrique de 6 kV, une puissance dissipée de 1,8 kW (lorsqu’il est monté sur un dissipateur thermique approprié) et une absorption d’impulsions électriques jusqu’à 24 kJ.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 1500, 2500, 4000

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 1.6, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 10, 17.3, 22, 56, 71.5, 120, 220, 680

  • Puissance nominale (W) 500, 750, 1000, 1100, 1500, 2200

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Câbles volants, Terminaison personnalisée

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette avec fentes de montage

Dimensions

  • Hauteur  30 mm [ 1.181 in ]

  • Longueur (mm) 110, 160, 220, 320

  • Longueur (in) 4.331, 6.299, 8.661, 12.598

  • Largeur  95 mm [ 3.74 in ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-C339

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue