Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La série CJT est une gamme de résistances de puissance en aluminium certifiée IP54 avec une puissance dissipée allant jusqu’à 2 kW (sur un dissipateur thermique approprié). Ces produits conviennent à une grande variété d’applications telles que les alimentations et les systèmes d’asservissement.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 1000

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 470, 680

  • Puissance nominale (W) 800

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Terminaison personnalisée

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±440

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-C4999

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue