Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
1250
-
Tension de fonctionnement (V)
160
-
Classe de résistance
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω)
5, 27
-
Puissance nominale (W)
10, 50
-
Tolérance des composants passifs (%)
1
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes
2
-
Type de raccordement
Cosse de soudure
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur (mm)
9, 17
-
Hauteur (in)
.354, .669
-
Longueur (mm)
31, 72.5
-
Longueur (in)
1.22, 2,854
-
Largeur (mm)
17, 30
-
Largeur (in)
.669, 1.181
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±50
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-H85913A