Gamme HSC de résistances de puissance dans boîtier en aluminium avec capacité de dissipation comprise entre 75 W et 300 W, anodisation or et deux collerettes de montage.
Type de fonction du montage panneau:Collerette avec trous de montage
Disponible depuis
Aperçu
La série HS est une gamme de résistances Wirewound extrêmement stables et de grande qualité capable de dissiper une puissance élevée jusqu’à 300 W (sur un dissipateur thermique approprié) dans un espace limité avec une température de surface relativement basse.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.