Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série HS est une gamme de résistances Wirewound extrêmement stables et de grande qualité capable de dissiper une puissance élevée jusqu’à 300 W (sur un dissipateur thermique approprié) dans un espace limité avec une température de surface relativement basse.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1900

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 1

  • Puissance nominale (W) 200

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Goujon fileté M6

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette avec trous de montage

Dimensions

  • Hauteur  42 mm [ 1.654 in ]

  • Longueur  143 mm [ 5,629 in ]

  • Largeur  73 mm [ 2,874 in ]

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±50

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - plateau

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-H85913C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue