Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistances haute valeur/haute tension
-
Type d'élément
Film épais
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
10000
-
Classe de résistance
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ
-
Valeur de résistance (Ω)
1 M, 2 K, 3 M, 5 M, 10 M, 25 M, 50 M, 100 M
-
Puissance nominale (W)
10
-
Tolérance des composants passifs (%)
1, 5, 10
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes
2
-
Type de raccordement
Bague en laiton taraudée
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±300
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-H99