Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Résistance à film épais haute valeur/haute tension 50 W à 20 °C, 25 W à 70 °C à l'air libre, 100 W à 20 °C dans l'huile, 3 options de styles de bornes.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 50000

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 110 M, 100 M, 82.5 M, 92 K, 80 M, 10 M, 300 K, 5 M, 1 M, 3.3 M, 30 M, 7.5 M, 35 M, 50 M

  • Puissance nominale (W) 100

  • Tolérance des composants passifs (%) 10, 1, 5

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistances haute valeur/haute tension

  • Type d'élément  Film épais

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Cosse de soudure, Bague en laiton taraudée

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±300

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-H99C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue