Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
3000
-
Classe de résistance
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω)
18, 37.5
-
Puissance nominale (W)
300
-
Tolérance des composants passifs (%)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes
2
-
Type de raccordement
Terminaison personnalisée
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec trous de montage
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±150
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-P8719