Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω)
.47, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 680, 820, 3.3 K, 22 K, 3.9 K, 2.7 K, 8.2 K, 10 K, 1.2 K, 1.8 K, 1.5 K, 2.2 K, 18 K, 6.8 K, 1 K, 12 K, 5.6 K, 4.7 K, 15 K
-
Puissance nominale (W)
4, 5, 7, 11, 17
-
Classe de résistance
1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%)
5, 10
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes
Cuivre, Laiton
-
Nombre de bornes
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm)
50 x 9 x 10, 20 x 7 x 8, 75 x 9 x 10, 50 x 10 x 9, 25 x 9 x 10, 25 x 7 x 8, 75 x 10 x 9, 38 x 7 x 8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 350
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±200, ±400
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-SB19B