Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les séries SQ sont des résistances de puissance bobinées avec des éléments de type fil ou film d’oxyde incorporée dans un boîtier en céramique et scellée avec une charge de silice inorganique. Celles-ci offrent une résistance d’isolation élevée et une faible température de surface.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé, Film d’oxyde métallique, Film métallique, Oxyde métallique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 150, 350, 500, 750, 1000

  • Valeur de résistance (Ω) .05, .1, .13, .15, .18, .2, .22, .27, .33, .39, .47, .68, .75, .82, 1, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 75, 82, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 620, 680, 3.3 K, 33 K, 68 K, 47 K, 8.2 K, 1.5 K, 2 K, 2.2 K, 1 K, 30 K, 8 K, 12 K, 75 K, 27 K, 100 K, 11 K, 22 K, 20 K, 10 K, 39 K, 18 K, 6.8 K, 5.6 K, 4.7 K, 5 K, 15 K

  • Puissance nominale (W) 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ

  • Tolérance des composants passifs (%) 1, 2, 5, 10

Caractéristiques du corps

  • Type de conducteur  Axial-plombé, Enfichable au plomb radial, Radial - plombé

Caractéristiques de terminaison

  • Matériau des bornes  Acier, Cuivre

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Dimensions des composants passifs (mm) 25 x 13 x 9, 22 x 10 x 9, 35 x 10 x 9, 9 x 10 x 48, 35 x 16 x 12, 48 x 12.5 x 11.5, 60 x 14 x 13.5, 20 x 11 x 7, 36 x 10 x 10, 90 x 19 x 19, 48 x 10 x 21, 48 x 12 x 8.5, 60 x 12 x 20, 25 x 12 x 8, 60 x 15 x 13, 39 x 13 x 9, 51 x 13 x 9, 48 x 10 x 9, 48 x 10 x 10, 9 x 13 x 52, 18 x 7 x 7

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 250

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±300

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-SQ1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue