Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance fusible
-
Type d'élément
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω)
75, 1 K
-
Puissance nominale (W)
7
-
Classe de résistance
1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%)
5
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur
Axial-plombé, Radial - plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes
Cuivre
-
Nombre de bornes
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm)
39 x 13 x 9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 250
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±300
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-SQ1A