Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
2500
-
Classe de résistance
1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω)
1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 300, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820, 1.8 K, 1.5 K, 1 K, 1.2 K
-
Puissance nominale (W)
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
-
Tolérance des composants passifs (%)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes
2
-
Type de raccordement
Cosse de soudure
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur (mm)
61, 81, 101, 119
-
Hauteur (in)
3.976, 2,402, 4,685, 3,189
-
Longueur (mm)
146, 196, 226, 239, 326, 350, 360, 389, 465, 560, 650
-
Longueur (in)
5.748, 14.173, 22.047, 25.591, 7,717, 9,409, 12,835, 13,779, 18,307, 8,898, 15,315
-
Largeur (mm)
28, 40, 50, 60
-
Largeur (in)
1.102, 1.575, 1.969, 2.362
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 155
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±440
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-T2201