Résistance de puissance : logé en aluminium, 75 watts
CGS
|
CGS THS
Résistances de puissance en aluminium enroulées avec une capacité de dissipation allant jusqu’à 75 W. Idéal pour des applications telles que le freinage électrique et l’équilibrage.
La série THS est une gamme de résistances Wirewound extrêmement stables et de grande qualité capable de dissiper une puissance élevée jusqu’à 75 W (sur un dissipateur thermique approprié) dans un espace limité avec une température de surface relativement basse.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Type de résistance Résistance de puissance
Type d'élément Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
Nombre de résistances 1
Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement (VAC)1250
Tension de fonctionnement (VDC)160, 265, 550, 1400