Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 570

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 10 K, 27 K, 47 K, 18 K

  • Puissance nominale (W) 10

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Bornes de montage

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Supports de montage

Dimensions

  • Diamètre du produit  9,5 mm [ 0,374 in ]

  • Longueur  50 mm [ 1.969 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 350

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±30

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-Y89

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue