Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Capot
-
Étanche
Non, Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°, 45°, 90°
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PA 6, PBT, PBT GF30
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
180, 90
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
5, 14.4, 26, 8,5, 13,4, 22,5, 11,2, 6 – 10, 9,6, 5.5 – 8.1
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.197, .236 – .394, 0,886, .21 – .33, 0,528, 1,024, 0,441, 0,567, 0,334, 0,378
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Boîte et carton, Carton, Emballage et boîte, Sac et boîte
-
Quantité par emballage
150, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1400
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C4962-B128