Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Self de terre  Non

  • Type d'extrémité d'entrée  FASTON .250″

  • Type de terminaison de sortie  FASTON .250″

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (A) 6, 10

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA) 1.25, .3

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 2.1, .5

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-G1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue