Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Self de terre
Non, Oui
-
Type d'extrémité d'entrée
Passe-fil, Borne, IEC, FASTON .250″
-
Type de terminaison de sortie
Passe-fil, FASTON .250″, Borne
Fixation mécanique
-
Type de montage
Panneau
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A)
15, 3, 6, 10, 20
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
.002
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.005
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-H101