Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Self de terre  Non

  • Type d'extrémité d'entrée  FASTON .250″

  • Type de terminaison de sortie  FASTON .250″

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 40

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (A) 3, 6, 10, 20

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA) .07

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) .13

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-M989

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue