Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d’extrémité d’entrée
Broches PCB .065″ Diagonale, FASTON .250″
-
Type de terminaison de sortie
Broches PCB .065″ Diagonale, FASTON .250″
-
Option de la bobine au sol
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
-
Courant nominal (A)
3, 4, 6
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
.3
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.5
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
À collerette
-
Type de support de produit
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-X1