Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Codeur incrémental - DPT250
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
635, 1270
-
Distance de la course (in)
25, 50
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,01, ± 0,02
-
Plage de température de fonctionnement
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm)
635, 1270, 31750
-
Type de signal de sortie
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.01, .02
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0001