Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur à câble de la série M150 est conçu pour de nombreuses applications de tests critiques dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile, telles que la position des accélérateurs et l’instrumentation de crash-tests.  Le cœur du M150 est un potentiomètre en plastique conducteur à haut cycle de précision, qui délivre un signal de retour d’information de position avec une tension à haute linéarité. Avec sa construction robuste en aluminium, le M150 a été conçu pour sa fiabilité et pour son installation rapide et facile.

Caractéristiques

  • Câble de mesure en acier inoxydable revêtu de nylon
  • Sortie du diviseur de tension 
  • Plage de mesure de 1,5 pouce 
  • Potentiomètre de précision à haut cycle 
  • Conçu pour les applications de tests et celles où l’espace est fortement réduit
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit