Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  MT2A - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 381, 762, 1270, 76,2

  • Distance de la course (in) 3, 15, 30, 50

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,15, ± 0,2, ± 1,1

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0004

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue