Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre miniature à cordes de la série IP-67 MT3A est la solution pour les applications de test à forte accélération dans des environnements potentiellement humides.

Tout comme le MT2A, le potentiomètre à fil MT3A est disponible en 5 gammes complètes différentes. Il dispose d’un cordon de mesure haute tension robuste conçu pour répondre aux exigences des tests de vol et de collision automobile et est livré avec un support de montage facile à utiliser, à rotation de 360° sur deux axes, pour une installation dans les endroits difficiles d’accès Le potentiomètre à fil MT3A est désormais disponible avec un couvercle de capteur robuste tout en aluminium pour les applications à impact extrêmement élevé.

Avantages

  • Potentiomètre à fil compact
  • Applications en vol/de collision automobile 
  • Support de montage à 360° sur 2 axes 
  • Options de plage de course de 3, 9, 15, 30 et 50 po 
  • Environnements humides
  • Boîtier en aluminium
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  MT3A - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 381, 762, 1270, 228,6

  • Distance de la course (in) 9, 15, 30, 50

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,15, ± 0,2, ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0006

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue