Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentionmètre à fil MTA Mini IP50 fait partie de notre gamme miniature de transducteurs de position d’extension de câble qui est parfaite pour les applications de test et de contrôle à courte portée.

Ce potentionmètre à fil utilise un potentiomètre en plastique conducteur à cycle élevé pour fournir un signal de rétroaction de diviseur de tension de précision pour des plages de mesure de 3 ou 5 pouces à pleine course. Avec une précision de ±0,4 % et une répétabilité de ±0,02 %, le potentionmètre à fil MTA mini se monte facilement à l’aide de servo-clips pour un réglage facile de la rotation. 

Avantages

  • Potentionmètre à fil compact
  • Position linéaire absolue 
  • Options de plage de course de 0 à 3 et 0 a 5 pouces 
  • Applications à cycle élevé, tests de collision, essais en vol, OEM
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  MTA - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 127, 76,2

  • Distance de la course (in) 3, 5

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,4

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50, IP55

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .024 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue