Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT1MA - Série industrielle
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium + Polycarbonate
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
508, 635, 1270
-
Distance de la course (in)
20, 25, 50
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,15, ± 0,18
-
Plage de température de fonctionnement
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
20 – 0 mA, 4 – 20 mA
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02, .05
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0010