Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil classique IP50 diviseur de tension de la série PT101 offre une mesure de course complète jusqu’à 100 pouces et contient des milliers d’applications.

Le potentiomètre à fil classique IP50 diviseur de tension de la série PT101 contient des milliers d’applications, y compris les essais structurels d’aéronefs, la commande de vérin hydraulique, l’ouverture de tige de soupape et l’automatisation d’usine. Disponible dans des plages de course complètes jusqu’à 100 pouces, le PT101 fournit un signal de retour d’information sur la tension linéairement proportionnel à la position de son cordon de mesure en acier inoxydable mobile. De plus, le PT101 s’installe en quelques minutes et n’a pas besoin d’un alignement parallèle parfait. Fixez simplement la base à une surface immobile et attachez le cordon de mesure à l’objet en mouvement.

Avantages

  • Position linéaire absolue
  • Potentiomètre de conception classique 
  • Options de plage de course : de 0-2 à 0-100 pouces 
  • Boîtier en aluminium peint avec des poudres et anodisé 
  • Applications d’essais et d’automatisation industrielle
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT101 - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 254, 381, 635, 1016, 1270, 1905, 2540

  • Distance de la course (in) 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,1, ± 0,15

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0014

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue