Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil classique 4 à 20mA de la série PT420 est disponible avec des plages de mesure pleine échelle de 2 à 100 pouces.

Le potentiomètre à fil classique 4 à 20 mA de la série PT420 fournit un retour d'information sur la position des vérins hydrauliques dans les usines et les services publics, la position des vannes dans les systèmes de distribution d'eau douce ou d'eaux usées, ou l'ouverture des vannes dans les applications liées aux processus.  Le PT420 s'installe en quelques minutes en fixant sa base sur une surface fixe et en attachant son câble à l'objet mobile. Le PT420 fonctionne sans alignement parallèle parfait, et lorsque son câble en acier inoxydable est rétracté, sa hauteur est inférieure à 5 pouces.

Avantages

  • Position linéaire absolue
  • Potentiomètre à fil de conception classique  
  • Options de plage de course : de 0-2 à 0-100 pouces 
  • Boîtier en aluminium anodisé et avec revêtement par poudre 
  • Applications d’essais et d’automatisation industrielle 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT420 - Série industrielle

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 127, 635, 1270, 2540, 50,8

  • Distance de la course (in) 2, 5, 25, 50, 100

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,15, ± 0,18, ± 0,28

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02, .05

  • Entraînement du codeur  Non, Oui

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0015

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue