Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT5A - Diviseur de tension
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
1016, 1270, 1524, 2032, 2540, 3175, 5080
-
Distance de la course (in)
40, 50, 60, 80, 100, 125, 200
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,18, ± 0,25, ± 0,3
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02, .05
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0017