Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil industriel 4-20 mA série PT5MA est doté d’un câble thermoplastique V62 unique à durée de vie en fatigue pratiquement infinie pour le cycle haut et des applications renforcées jusqu’à 250 pouces.

Le potentiomètre à fil industriel 4-20 mA série PT5MA est un transducteur à extension de câble qui s’installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans alignement parfaitement parallèle et s’insère facilement dans les petits espaces. Le PT5MA offre une flexibilité d’installation supplémentaire puisque sa sortie de câble peut être tournée par rapport à la surface de montage, offrant ainsi 4 orientations de sortie de câble différentes.

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 250 pouces (6 350 mm) 
  • Boîtier en aluminium anodisé dur 
  • Cycle haut 
  • IP67
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT5MA - Série industrielle

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 254, 2032, 2540, 3175, 3810

  • Distance de la course (in) 10, 80, 100, 125, 150

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,18, ± 0,25, ± 0,75

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65, IP67

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0019

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue