Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
L’encodeur à chaîne industriel de la série PT5600 s’adapte à presque tous les encodeurs pour vous proposer une solution de mesure de la position linéaire rentable et une flexibilité inégalée pour tous les besoins en encodeur haute résolution ou absolu.

L’encodeur à chaîne industriel de la série PT5600 offre la flexibilité ultime pour tous les besoins en encodeur haute résolution ou absolu. L’installation du PT5600 ne prend que quelques minutes, il s’adapte facilement aux zones étroites, n’exige aucun alignement parfaitement parallèle et fournit des mesures de la position fiables et précises sans passer par des réglages périodiques.  Pour le commander, sélectionnez simplement la plage de mesure et le style de montage, c’est aussi simple que cela ! Nous fournissons même tous les outils de montage et le matériel de fixation nécessaires. Si vous ne trouvez pas le style de montage d’encodeur voulu ou si vous souhaitez que nous fournissions l’encodeur, contactez-nous par téléphone.

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 250 pouces (6 350 mm) 
  • Boîtier en aluminium anodisé dur 
  • Convertit presque tous les encodeurs en capteur de position linéaire 
  • Avec ou sans encodeur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT5600 - Série industrielle

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 1270, 3810, 6350

  • Distance de la course (in) 50, 150, 250

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Distance de conversion du mouvement par tour (mm) 203,2

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Oui

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0024

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue