Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le diviseur de tension potentiométrique de la série PT8101 fonctionne avec tout compteur à panneau ou contrôleur programmable de base dans les usines et les environnements difficiles nécessitant des mesures de position linéaires dans des plages allant jusqu'à 60 pouces.

Membre de notre gamme innovante de capteurs actionnés par câble, le potentionmètre à fil de division de tension PT8101 s’installe en quelques minutes ; il suffit simplement pour cela de monter son corps sur une surface fixe et de relier son câble à l’objet mobile. Il fonctionne sans alignement parallèle parfait, et lorsque son câble en acier inoxydable est rétracté, il ne mesure que 5 pouces (127 mm). Les capteurs actionnés par câble sont simples à installer, exceptionnellement fiables et s’adaptent aux zones inadaptées aux appareils de mesure de type tige. 

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 60 pouces (1 524 mm) 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • Option VLS pour éviter les dommages causés par un décrochage fortuit 
  • IP68
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT8101 - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable, Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 127, 381, 762, 1270, 1524, 50,8

  • Distance de la course (in) 2, 5, 15, 30, 50, 60

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,1, ± 0,15

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67, IP68

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0025

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue