Produit | N° de pièce TE | Documents | Distance de la course | Précision | Répétabilité | Matériau du boîtier | Indice IP | Câble de mesure | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 20016632-00 | PDF 3D | 127 mm | ± 1 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20016516-00 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20020190-00 | PDF 3D | 1524 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 04-0981-1355 | PDF 3D | 1270 mm | ± 0,15 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |
| 04-0981-1353 | | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |
| 20011298-00 | | 762 mm | ± 0,18 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable nu | - |
| 20018369-00 | PDF 3D | 1270 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20015714-00 | PDF 3D | 254 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20016342-00 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 04-0981-0212 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |
| 04-0981-0134 | PDF 3D | 762 mm | ± 0,18 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |
| 20018828-00 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20019311-00 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20015694-00 | PDF 3D | 254 mm | ± 0,18 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20017689-00 | PDF 3D | 762 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20018436-00 | PDF 3D | 381 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20018239-00 | PDF 3D | 762 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable nu | - |
| 20017687-00 | PDF 3D | 1270 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20017783-00 | PDF 3D | 1016 mm | ± 0,15 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20016582-00 | PDF 3D | 508 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 20017103-00 | PDF 3D | 254 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | - | - |
| 20017102-00 | PDF 3D | 254 mm | ± 0,18 % of FS | .05 % of FS | Acier inoxydable, Aluminium | IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | - |
| 04-0981-0243 | PDF 3D | 1524 mm | ± 0,15 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |
| 04-0981-1215 | PDF 3D | 1524 mm | ± 0,15 % of FS | .02 % of FS | Acier inoxydable | IP67, IP68 | Acier inoxydable enduit de nylon | - |