Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT8600 - Codeur à câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
625, 635, 1250
-
Distance de la course (in)
25, 49,21, 24,6
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Distance de conversion du mouvement par tour (mm)
125
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Oui
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0031