Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT9101 - Diviseur de tension
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
1905, 2540, 7620, 11430, 13970, 38100
-
Distance de la course (in)
75, 100, 300, 450, 550, 1500
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0034