Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil PT9420 NEMA 6 est un excellent rapport qualité-prix pour les applications exigeantes à longue portée nécessitant un signal de retour de position linéaire de 4 à 20 mA.

Étanche pour répondre aux normes NEMA 4, ce transducteur à câble fonctionnera même dans les conditions environnementales les plus difficiles. Membre de notre famille innovante de transducteurs d'extension de câble classés NEMA-4, le potentiomètre à fil PT9420 offre de nombreux avantages. Il s'installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans alignement parfaitement parallèle, et lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces.  

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 550 pouces (1 400 cm) 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP68
  • Option VLS pour prévenir les dommages causés par les libérations 
  • Protection NEMA 6
  • Certification pour les zones dangereuses 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT9420 - Environnement difficile

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable, Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 1905, 2540, 3810, 5080, 6350, 7620, 8890, 10160, 11430, 12700, 13970, 15240, 20320, 25400

  • Distance de la course (in) 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 800, 1000

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,12

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Oui

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02, .05

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0035

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue