Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT9510 - Industrie lourde
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
3810, 5080, 6350, 7620
-
Distance de la course (in)
150, 200, 250, 300
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,12
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0 – 10 VCC
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02, .05
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu, Tout en plastique
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0036