Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Codeur incrémental - PT9150
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
3812, 5000, 5080, 7620, 13970
-
Distance de la course (in)
150, 200, 300, 550, 196,8
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm)
2540, 6350
-
Type de signal de sortie
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre, Acier inoxydable nu
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0037