Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre de position et de vélocité PT9301 est utilisé pour les applications exigeantes de longue portée nécessitant une mesure de position linéaire dans des plages allant jusqu’à 1 700 po.

Le potentiomètre hybride plastique de précision fournit un retour de position précis tandis qu’un tachymètre CC auto-générateur fournit un signal de vitesse proportionnel à la vitesse du câble de mesure en acier inoxydable en mouvement. Membre de notre famille innovante de transducteurs d’extension de câble classés NEMA-4, le potentiomètre PT9301 offre de nombreux avantages. Il s’installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans nécessiter un alignement parfaitement parallèle, et lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces.

Avantages

  • Position/vitesse linéaire à 550 pouces (1 400 cm) 
  • Boîtier robuste en aluminium avec revêtement par poudre 
  • Option VLS pour éviter les dommages de libération libre 
  • IP68
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT9301 - Diviseur de tension

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course  13970 mm [ 550 in ]

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,1

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0038

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue