Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil PT9CN NEMA 9 communique un retour de position linéaire via l’interface CANbus SAE J1939.

Le potentiomètre à fil PT9CN a été conçu pour les applications d’usine et en environnement difficile nécessitant des plages de course complètes allant jusqu’à 550 pouces. En tant que membre de notre famille innovante de transducteurs d’extension de câble NEMA 4, le PT9CN s’installe en quelques minutes ; il suffit pour cela de monter son corps sur une surface fixe et de relier son câble à l’objet mobile. Un alignement parallèle parfait n’est pas nécessaire.

Avantages

  • Position/vitesse linéaire à 550 pouces (1 400 cm) 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP67
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT9CN - IP67

Dimensions

  • Distance de la course  1905 – 13970 mm [ 75 – 550 in ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  CAN J1939

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,1

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0039

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue