Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PT9600 - Codeur à câble
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
10160, 5080, 8890, 13970, 12700, 6350, 7620, 600
-
Distance de la course (in)
23,62, 200, 500, 550, 300, 350, 400, 250
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Oui
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable nu
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, Aluminium
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67, IP68
-
Approuvé pour les zones dangereuses
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0041