Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le pot à cordes à ouverture par fente RBS9000 est conçu pour les applications extrêmes où des quantités exceptionnelles de saleté, de spray ou d’autres corps étrangers peuvent pénétrer et interférer dans le mécanisme d’enroulement du câble.

Le pot à cordes RBS9000 réduit l’ouverture du câble à un seul point de sortie pour empêcher la plupart des débris de pénétrer dans la zone de l’enrouleur. Comme certains débris peuvent être attirés dans le transducteur par le câble de mesure lors de la rétraction, nous avons ajouté deux brosses intégrées pour aider à éliminer toute matière qui pourrait s’y accrocher. 

Avantages

  • Protection supplémentaire contre les environnements extraordinairement sales 
  • Réduit l’ouverture de sortie du câble à un seul point pour empêcher les débris excessifs de pénétrer dans la cavité de la bobine 
  • L’option RBS utilise deux jeux de brosses de câble pour aider à nettoyer le câble de mesure avant qu’il ne soit rétracté dans le boîtier. 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  PT9000, PT9, série pour environnements difficiles

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 7620, 1905 – 13970

  • Distance de la course (in) 75 – 550, 300

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Tout en plastique, Acier inoxydable nu

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable, Aluminium

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68, IP67

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0043

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue