Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
PTX101 - Diviseur de tension
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
1016, 50,8, 2540
-
Distance de la course (in)
40, 100, 2
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,25, ± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP50
-
Approuvé pour les zones dangereuses
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0054