Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteurs de déplacement à câble, série SG
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
2032, 3048
-
Distance de la course (in)
80, 120
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS)
± 0,35
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP50
-
Approuvé pour les zones dangereuses
-
Autre
-
Répétabilité (% of FS)
.02
-
Entraînement du codeur
Non
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CAPS0056