Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le pot à cordes de la série SKD avec sorties 4-20 mA et 0-10 V est disponible dans des configurations standard ou peut être personnalisé pour des applications OEM.

Le potentiomètre de la série SKD offre un design compact, une facilité d’utilisation et une flexibilité maximale. Chaque unité offre au client une option de signal de sortie 4-20 mA ou 0-10 Vcc sélectionnable par l’utilisateur, un support de montage en acier inoxydable facilement réglable pour plusieurs options d’installation et la possibilité de changer la direction du connecteur électrique pour répondre aux besoins de câblage de l’utilisateur. Nos circuits électroniques uniques et un câble de mesure en acier inoxydable à ressort extrêmement durable fournissent un signal de rétroaction de position « absolu » précis et fiable sur toute la course. Ce potentiomètre à corde est proposé à un prix économique, ce qui en fait la solution parfaite pour l’utilisateur monobloc et les clients OEM.

Avantages

  • Position linéaire jusqu’à 400 pouces (10 m) 
  • Modèle compact
  • Installation simple  
  • Orientation du cordon de mesure réglable par l’utilisateur 
  • Diverses configurations disponibles en stock
barre orange

Applications

  • Chariots élévateurs
  • Bras télescopiques
  • Nacelles élévatrices
  • Plateformes élévatrices à ciseaux
Infographie du potentiomètre à cordes de la série SK
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble IP67, série SK

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 10160, 6350

  • Distance de la course (in) 400, 250

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 10 VCC, 4 – 20 mA

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,35

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0061

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue