Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Utilisez la série SK6 pour convertir un encodeur rotatif en un capteur de position linéaire de haute précision.

Le potentiomètre à cordes de la série SK6 offre une facilité d’utilisation, une conception compacte et une flexibilité d’utilisation ultimes.  Conçu pour les styles populaires de codeurs à collerette carrée de 2½ pouces et à collerette synchro de 58 mm de diamètre, le SK6 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour fixer votre propre encodeur. Un support de montage en acier inoxydable est également inclus, permettant à l’utilisateur de modifier facilement l’orientation du câble de mesure dans l’une des quatre directions différentes.

Avantages

  • Convertit les encodeurs rotatifs en capteurs de position linéaire 
  • Utilisation avec le style populaire de collerette carrée et de servo montage 
  • Orientation du câble de mesure réglable par l’utilisateur 
  • Diverses configurations disponibles en stock
barre orange

Applications

  • Chariots élévateurs
  • Bras télescopiques
  • Nacelles élévatrices
  • Plateformes élévatrices à ciseaux
Infographie du potentiomètre à cordes de la série SK
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Distance de conversion du mouvement par tour (mm) 381,5

  • Type de signal de sortie  CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble IP67, série SK

Dimensions

  • Distance de la course  10160 mm [ 400 in ]

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Oui

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0062

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue