Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce potentiomètre de précision en plastique composite de 10 K ohm fournit un signal de sortie diviseur de tension précis et linéairement proportionnel à la course du câble de mesure à ressort. Doté d'un boîtier robuste en polycarbonate et tolérant aux décrochages fortuits, le mini-potentiomètre à corde SM1 est la solution parfaite pour les OEM et les utilisateurs de pièces uniques.

Avantages

  • Sortie 
  • Position linéaire jusqu'à 25 pouces 635 mm 
  • Convient aux espaces restreints
  • Support de montage pratique 
  • Boîtier en polycarbonate
  • Tolérance aux décrochages fortuits  
  • En stock pour une livraison rapide ! 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  SM, série capteur de déplacement à câble miniature

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 63,5 – 635

  • Distance de la course (in) 12.5, 25, 7,5, 2,375

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0065

Documents associés
Aucun document disponible.