Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de déplacement à câble, série SP

Dimensions

  • Distance de la course  101,6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 70, -40 – 158

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 158

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50, IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  None

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0067

Documents associés

Spécifications du produit