Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Résolution numérique (bit) 12

  • Type de signal de sortie  CANopen

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble IP67, série SR

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 4445, 3175

  • Distance de la course (in) 175, 125

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,5

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable nu

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0078

Documents associés