Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

CSP

CSP sur la force de pression

H

Cadre en H pour minimiser la déviation

5

Tonnes de capacité de force de pression

Conçue pour la qualité et le contrôle.  La presse servo électrique manuelle CMP-5T MKII est conçue pour insérer des connecteurs à broches conformes dans des circuits imprimés et comporte un cadre rigide en H pour minimiser la déviation. Elle est équipée d’un système de palier à air qui permet de positionner la tête de la presse sans effort. L’opérateur peut ajuster manuellement la tête de presse et/ou le circuit imprimé entre les cycles de pressage des connecteurs, tandis qu’une base de données d’outils et de connecteurs, ainsi qu’un programme de séquence de pressage, fournissent un cycle de pressage entièrement piloté par les données. Une large gamme de têtes d’insertion est disponible pour les produits TE et non-TE. Les options comprennent un lecteur de codes-barres, qui permet de saisir rapidement le numéro de série du circuit imprimé, une table à air en option qui aide l’opérateur à positionner le produit sous la tête de la presse, et un écran tactile pour optimiser le fonctionnement de la machine.

Caractéristiques

  • Fournit 5 tonnes de force
  • Capacité de la carte : 610 x 915 mm (24 x 36 po)
  • Contrôleur informatique (configuration automatique) : aucun réglage
  • Contrôle de la vitesse, de la hauteur et de la force
  • Large gamme de têtes d’insertion disponibles pour les produits TE et non-TE
  • Conçue avec la technologie SensiPress pour le contrôle de la force d’insertion
  1. Présentation des machines de pose de connecteurs (anglais)

Apprenez-en davantage sur les caractéristiques et les avantages de la gamme de machines de pose des connecteurs TE, qui sont conçues pour traiter les connecteurs à broches conformes.

Options de la machine

Assistance à l’opérateur

  • Lecteur de code-barres
  • Table à air
  • Moniteur à écran tactile

Applications

  • Connecteur à broches
  • Circuits imprimés (PCB)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Vitesse estimée du cycle d'application  3 - 5 sec/connecteur

  • Type de système de production  Presse automatique, autonome

Autre

  • Force de pressage (ton) 5

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CMP-5TMKII

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Customer Manual