Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

5

Jusqu'à 5 tonnes de capacité de force de pressage

6-8

Secondes par cycle de presse (y compris la manipulation du produit)

CSP

SPN sur la force de pression

Rapide silencieuse et efficace.  Notre presse électrique à navette CSP-5T MKII intègre un système de navette automatique pour une présentation rapide et simple des produits. Elle est spécialisée dans l'application de circuits imprimés sur des boîtiers de broches et des connecteurs appropriés. La force disponible peut atteindre 5 tonnes [44 kN] et le système est capable de surveiller et de contrôler la force, la distance, la vitesse et de conserver des enregistrements de qualité en temps réel de chaque cycle de presse. Grâce à la commande par PC, la CSP offre un système de presse facilement programmable avec un réglage automatique d'un cycle de presse à l'autre. Comparé aux systèmes pneumatiques ou hydrauliques, le CSP est silencieux, efficace et ne connaît pas de fuites d'huile préjudiciables aux circuits imprimés. Un outil optionnel de détection de la pénétration des broches peut garantir l'emplacement et la pénétration corrects de chaque broche introduite dans le circuit imprimé.

Caractéristiques

  • Presse servo-électrique avec système de navette pour le positionnement du produit sous le piston de presse
  • Capacité de logement de 3 po x 6 po [75 mm x 150 mm]. D’autres tailles sont possibles.
  • Capacité de force de presse jusqu’à 5 tonnes [44 kN]
  • Vitesse - dépend de l'application. Le temps typique pour l'entrée, la presse et la sortie est de 6 à 8 secondes.
  • Possibilité de surveiller et de contrôler la force, la distance et la vitesse pour chaque cycle de presse
  • Données CSP complètes de chaque composant pressé pour l’assurance qualité et la traçabilité. 
  • L’outillage PPS (Pin Penetration Sensing) en option assure une pénétration correcte des broches
  • Logiciel piloté par une base de données pour une programmation simple et une configuration automatique
  • Interface - Écran tactile avec souris et clavier
  • Alimentation - 208/240 VCA, 1 PH, 6 A, 50/60 Hz
  • Air - Air d’atelier de 5 CFM à 80 psi
  • Dimensions - l - 30 po [760 mm], L - 38 po [965 mm], H - 64 po [1 625 mm] 
  1. Présentation des machines de pose de connecteurs (anglais)

Apprenez-en davantage sur les caractéristiques et les avantages de la gamme de machines de pose des connecteurs TE, qui sont conçues pour traiter les connecteurs à broches conformes.

Transfert automatique des produits

Traitement plus rapide

  • La navette automatique positionne le circuit imprimé et la pile de connecteurs du boîtier sous l’outil d’insertion supérieur. 
  • Le système s'assure de la présence de la pièce, puis fait passer le produit sous l'outil supérieur monté sur un piston pour terminer le cycle de presse, ce qui permet à l'opérateur d'effectuer d'autres tâches pendant que le cycle de presse se termine automatiquement. 
  • Les rebuts dus à des produits mal positionnés sont réduits et le débit global du processus est augmenté.

Suivi et contrôle de la qualité

Évite les erreurs de manipulation

  • Les systèmes CSP peuvent surveiller et contrôler chaque caractéristique de chaque course de la presse en temps réel. 
  • Si l'un des paramètres d'un cycle de presse est en dehors des limites spécifiées, le système peut arrêter la presse au milieu du cycle pour éviter d'endommager le produit. 
  • En préprogrammant les paramètres du produit appliqué, le CSP ajuste automatiquement les paramètres de réglage d'un cycle de presse à l'autre. Le réglage des butées de course ou des ajustements de force d'un cycle à l'autre n'est pas nécessaire (et par conséquent, il n'y a aucun risque d'erreur de la part de l'opérateur).

Outil de détection de la pénétration des broches (PPS) en option

  • Fournit un contrôle de qualité supplémentaire pour les produits appliqués sur un CSP.
  • Conçu spécifiquement pour le produit appliqué afin de vérifier que chaque broche pénètre correctement le circuit imprimé sur la distance prédéterminée.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Vitesse estimée du cycle d'application  6-8 sec/course incluse navette du produit

  • Type de système de production  Presse semi-automatique, autonome avec navette

Autre

  • Force de pressage (ton) Jusqu’à 5

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSP-5T

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Customer Manual